L'interface GMSL dans les systèmes de vision industrielle
Compatibilité, configuration et fonctionnement
GMSL™, l'interface Gigabit Multimedia Serial Link, permet la transmission rapide et fiable de grands volumes de données image/vidéo sur de longues distances. Le tunneling de protocole augmente considérablement la portée MIPI CSI-2. Les systèmes sur puce et modules de système sur puce prennent en charge l'interface MIPI CSI-2, ils peuvent donc être combinés avec flexibilité aux caméras GMSL. Les tâches de vision complexes, telles que du multi-caméras avec IA sur système embarqué, en bénéficient.
Dernière mise à jour : 20/03/2026
Faits marquants sur l'interface GMSL
GMSL transmet de grandes quantités d'images et de données vidéo sur de longues distances
Interface propriétaire d'Analog Devices, disponible en largeurs de bande de 3, 6 et 12 Gbps
Utilise des puces de sérialisation et de désérialisation et généralement des câbles coaxiaux d'une longueur maximale de 15 m.
Pas de norme de vision uniforme : chaque caméra et chaque capteur nécessitent une intégration et une configuration individuelles, ce qui rend l'intégration et l'échange plus difficiles.
Systèmes hôtes : principalement des solutions intégrées telles que des SoC / SoM, intégrées dans des IPC ou du matériel de conception personnalisée ; une expertise approfondie des protocoles de bas niveau et du matériel est nécessaire pour la configuration.
La solution Basler GMSL avec traitement embarqué dans la caméra offre une compatibilité et une intégration GenICam via GenTL ; les packs d'activation de caméra Basler' permettent le plug-and-play.
Domaines d'application typiques : robots mobiles, systèmes logistiques, véhicules autoguidés et automatisation des usines basée sur l'IA.
Remplissez le formulaire et lisez le livre blanc dans son intégralité. Tout le contenu est disponible en ligne immédiatement après avoir soumis le formulaire.