HDR pour les applications de caméras linéaires
Notre système de vision pour les images HDR avec une large gamme dynamique
Les applications linéaires présentent souvent de grandes différences de luminosité. Comme les capteurs linéaires ne capturent pas toujours les zones les plus claires et les plus sombres de l'image (c'est-à-dire toute la plage dynamique), le contenu de l'image peut être perdu. Notre système de vision, composé d'une caméra linéaire racer 2 L, d'une carte d'acquisition ImaFlex programmable et d'une applet HDR, résout ce problème.

Avantages des images HDR dans les applications de caméras linéaires
Une gamme dynamique élevée (HDR) permet de capturer de manière fiable les détails dans les zones claires et sombres de l'image. Cela permet de réaliser des applications linéaires telles que l'inspection de surfaces brillantes ou réfléchissantes. En réalisant votre application de caméra linéaire avec HDR, vous bénéficiez des avantages suivants :
Les zones lumineuses sont précisément détectées sans s'éteindre.
Les détails dans les zones sombres sont conservés et ne sont pas perdus.
Grâce à la high dynamic range, une détection des erreurs et un contrôle de la qualité plus fiables sont possibles.
Traitement efficace des images, car l'activation accidentelle causée par une lumière trop forte ou trop faible peut être évitée.
Création d'images HDR dans les applications de caméras linéaires
Les images HDR peuvent être calculées avec la suite logicielle pylon dans la caméra et ensuite transmises à l'hôte. La solution plug-and-play utilise un algorithme simple pour générer une qualité d'image HDR suffisante pour de nombreuses applications.
Pour les applications avec des surfaces brillantes ou réfléchissantes, les images HDR peuvent être calculées à l'aide d'un algorithme plus complexe sur une carte d'acquisition.

Création d'images HDR sur la carte d'acquisition d'images
Les images capturées avec une caméra linéaire 4 lignes Caméra linéaire racer 2 L sont traitées sur un système de traitement de l'image. Carte d'acquisition ImaFlex avec l'applet HDR en une image HDR. L'image HDR est ensuite envoyée à l'hôte.
Vos avantages lors de la création d'images HDR sur la carte d'acquisition d'images :
L'applet HDR avec un algorithme optimisé, l'utilisation d'autres algorithmes HDR est possible si nécessaire.
Haute teneur en informations des données d'image pour des résultats d'image optimaux
Réduction de la quantité de données transférées à l'hôte par un facteur pouvant aller jusqu'à 4, ce qui permet à l'unité centrale de fonctionner à plein régime pour le post-traitement et la détection des erreurs.
Flexibilité maximale en termes de résultat d'image et de fréquence de lignes : deux ou quatre lignes peuvent être utilisées pour une image HDR selon les besoins et le résultat d'image optimisé.
Nos experts vous apportent un soutien technique pour votre solution de vision HDR
Obtenir des conseils techniquesMatériel pour la génération d'images HDR sur la carte d'acquisition d'images
Choisissez une caméra linéaire racer 2 L et une carte d'acquisition programmable imaFlex. Téléchargez également l'applet HDR.
Applications linéaires qui bénéficient de la création d'images HDR sur la carte d'acquisition d'images
Une solution de vision HDR avec une caméra linéaire, une carte d'acquisition et un applet est idéale lorsque les matériaux sont très réfléchissants ou que des objets avec des niveaux de luminosité très différents doivent être acquis.

Production de cellules de batterie
Dans la production de cellules de batteries, une feuille de cuivre hautement réfléchissante est recouverte d'une pâte de lithium noire. Les grandes différences de luminosité doivent être absorbées de manière fiable.

Inspection des modules solaires
Les surfaces réfléchissantes en verre et en métal sont typiques des modules solaires. Toutes les images doivent être reproduites avec précision.

Inspection de l'affichage
Lors de l'inspection des écrans, on utilise des images de test comportant des zones très lumineuses et très sombres. Le système de vision doit capturer toute la gamme dynamique.
Aperçu détaillé des avantages : Qualité d'image optimale grâce à une plage dynamique étendue
Une plage dynamique élevée dans les systèmes de vision industrielle permet la détection fiable de détails dans les zones claires et sombres de l'image. Cela permet d'exécuter avec précision des tâches exigeantes dans des conditions d'éclairage difficiles. Les avantages sont les suivants
Préservation des détails de l'image dans les zones claires et sombres
Une gamme dynamique élevée garantit que les détails restent visibles dans les zones claires et sombres de l'image, par exemple sur les parties métalliques réfléchissantes et dans les zones ombragées.
Détection précise des objets et classification fiable
Une large plage dynamique permet de détecter de manière fiable les objets clairs et sombres, ce qui accroît la précision de la détection et la fiabilité du système.
Amélioration de la qualité de l'image et réduction du bruit grâce à des processus de correction optimisés
Une exposition optimale minimise le bruit de l'image, en particulier dans les zones sombres. Cela permet au logiciel d'analyse d'obtenir des résultats précis.
Augmentation de la fiabilité et de la productivité des processus
Une plage dynamique élevée dans les processus de production automatisés permet de réduire les taux d'erreur, de limiter les retouches et de raccourcir les temps de cycle.