Tecnologia di visione

Telecamere a scansione di linea TDI

Applicazioni, Principio di funzionamento, Vantaggi

Le telecamere TDI (Time Delay Integration) sono telecamere speciali a scansione di linea che integrano i segnali luminosi su più linee. Progettate per elevate velocità di ciclo, spostano l'immagine riga per riga per aumentare l'intensità dell'illuminazione e ridurre la sfocatura del movimento. Sono spesso utilizzate nell'ispezione di wafer e semiconduttori e nell'ispezione ottica automatizzata (AOI).

I fatti più importanti del TDI

  • Elaborazione precisa delle immagini anche con movimenti rapidi e scarsa illuminazione

  • Alta sensibilità e basso rumore

  • Utilizzato nella produzione di semiconduttori, display ed elettronica e nell'ispezione industriale.

  • Funzione di integrazione di più linee di sensori durante il movimento

  • Moderni sensori CMOS TDI: Veloce, a basso rumore, efficiente dal punto di vista energetico e ad alta intensità di calibrazione

Aree di applicazione tipiche delle telecamere a scansione di linea TDI

Le telecamere a cella TDI sono progettate per applicazioni che richiedono movimenti rapidi e bassi livelli di illuminazione. Grazie al principio di integrazione a ritardo temporale, in cui diverse linee di sensori aggiungono gradualmente il segnale lungo la direzione del movimento, raggiungono un'elevata sensibilità con un basso rumore. Sono le preferite nella produzione di semiconduttori, display ed elettronica, dove è fondamentale un'ispezione precisa e affidabile a velocità di processo elevate.


Telecamere a scansione di linea TDI per l'ispezione dei wafer

Ispezione di wafer/semiconduttori

Elevata sensibilità per lunghi tempi di esposizione, qualità costante delle immagini con superfici molto scure o riflettenti e bassi valori di rumore con sequenze veloci, ideali per una classificazione affidabile dei difetti.
Telecamere a scansione lineare TDI per l'ispezione delle batterie

Ispezione della batteria

Forte illuminazione frontale e retroilluminazione con amplificazione semplificata del segnale su molte linee, migliore rilevamento di difetti sottili nelle strutture trasparenti e riduzione dei tassi di guasto in produzione.
Telecamere a scansione di linea TDI per l'ispezione di schermi piatti

Ispezione del display

Massima linearità e uniformità su grandi aree, distorsione ridotta al minimo tra le linee e rilevamento efficiente di errori e difetti sub-pixel, ad esempio negli schermi piatti.
Telecamere a scansione di linea TDI per l'ispezione ottica automatizzata (AOI)

Ispezione ottica di circuiti stampati

La risoluzione in profondità e l'illuminazione strutturata consentono di rilevare con precisione i difetti di altezza e di linea, di contrastare i riflessi del rame e delle giunzioni di saldatura e di eseguire una scansione rapida di ampie aree di PCB con una buona risoluzione dei difetti.

Differenze tra telecamere TDI e telecamere a scansione lineare standard

Il TDI è adatto per processi in condizioni di scarsa illuminazione o molto veloci, dove le classiche telecamere a scansione di linea non sono sufficienti. Le telecamere a scansione di linea TDI si differenziano anche per l'esposizione e l'elaborazione del segnale: integrano più linee durante il movimento. Questo aumenta la sensibilità alla luce e riduce il rumore.

Aspetto

Telecamera a scansione lineare classica

Telecamera a scansione di linea TDI

Struttura del sensore

1 (o poche) righe

Molte righe consecutive (ad esempio, fino a 256 livelli)

Sensibilità

Livello di riferimento (linea del sensore singolo)

La sensibilità aumenta con il numero di livelli di TDI (N-volte)

Fabbisogno di luce


È richiesta un'illuminazione elevata, poiché il segnale viene integrato una sola volta


Illuminamento inferiore, poiché il segnale è integrato su più righe


Max. Velocità dell'oggetto

Gamma di velocità limitata

Velocità nettamente superiori con la stessa quantità di segnale

Sfocatura del movimento

Critico per il movimento veloce

Ridotto, poiché lo stesso punto viene "esposto" più volte

Costo

basso

Medio-alto (a causa della complessità della progettazione del sistema)


Amplificazione del segnale TDI: Principio e vantaggi dell'integrazione della luce

Grazie all'integrazione di più linee di esposizione, le moderne telecamere TDI a scansione di linea raggiungono una sensibilità fino a tre volte superiore e una gamma dinamica estesa. Ciò consente di migliorare la qualità del segnale in condizioni di scarsa illuminazione e di acquisire con maggiore precisione i dettagli nelle aree chiare e scure dell'immagine, aumentando l'affidabilità e l'efficienza dei processi di ispezione industriale.

Sensibilità alla luce del sensore TDI
L'integrazione multipla del segnale attraverso le linee del sensore aumenta la sensibilità alla luce del sensore TDI.

Passo 1: inserimento della prima riga

Quando un oggetto passa sotto una telecamera a scansione di linea TDI, la prima linea di pixel del sensore rileva la luce riflessa e la converte in una carica elettrica. Questa carica viene registrata e aggiunta nuovamente a ogni stadio di integrazione successivo. A seconda della telecamera, il sensore comprende da 16 a 256 stadi di integrazione, il che aumenta notevolmente l'intensità del segnale e quindi la sensibilità.

 Le spese raccolte nella prima riga vengono trasferite al livello di pixel successivo.
Le spese raccolte nella prima fase vengono trasferite alla fase pixel successiva.

Fase 2: Trasferimento di carica

Non appena l'oggetto si è spostato esattamente di una linea di pixel, le cariche raccolte nella prima linea vengono passate alla linea di pixel successiva e aggiunte alle nuove informazioni sulla luce. Questo processo viene ripetuto riga per riga fino alla lettura del segnale sommato. Il risultato è un'immagine notevolmente migliorata con un rapporto segnale/rumore migliore rispetto alle telecamere a scansione lineare convenzionali.

Raccolta e integrazione dei carichi
Dopo l'integrazione, i dati vengono elaborati digitalmente per produrre immagini ad alta risoluzione.

Fase 3: integrazione (aggiunta)

Quando queste cariche arrivano alla seconda linea, i pixel di questa linea catturano nuovamente la luce dallo stesso punto dell'oggetto. Le nuove cariche raccolte nel processo vengono aggiunte o integrate alle cariche esistenti (provenienti dalla prima riga). Questo rilevamento multiplo della luce e l'integrazione delle cariche garantiscono la massima potenza del segnale per pixel.

Le cariche si muovono lungo il sensore, sempre sincronizzate con l'oggetto in movimento.
I nuovi oneri si aggiungono a quelli esistenti.

Fase 4: ripetere su tutte le file

Questo processo di spostamento e aggiunta si ripete su tutte le linee (stadi) del sensore TDI. Le cariche "si muovono" lungo il sensore, sempre sincronizzate con l'oggetto in movimento, e raccolgono sempre più informazioni luminose dallo stesso punto esatto dell'oggetto ad ogni linea.

Lettura dello stadio di uscita
Quando si raggiunge l'ultima linea del sensore, le cariche raccolte vengono lette e combinate in un valore preciso del pixel.

Passo 5: lettura della riga finale

Quando le cariche accumulate raggiungono l'ultima riga del sensore, vengono lette. Il valore del pixel risultante contiene la somma delle informazioni sulla luce di un punto attraverso tutte le linee di integrazione. In questo modo si ottiene un segnale più forte e meno rumoroso che risolve le piccole differenze di luminosità e consente valutazioni più precise in condizioni di scarsa luminosità.

Controllo e sincronizzazione dell'esposizione per telecamere a scansione di linea TDI

Le telecamere TDI a scansione di linea pongono requisiti elevati in termini di sincronizzazione e controllo dell'esposizione. La calibrazione è complessa e deve essere precisa per evitare distorsioni. L'esatto coordinamento tra il movimento della telecamera e quello dell'oggetto è fondamentale per garantire una qualità d'immagine costantemente elevata.

Sincronizzazione e calibrazione
La calibrazione e la manutenzione regolare compensano la deriva e l'eventuale usura.

Sincronizzazione e calibrazione

Grazie a precisi sistemi di controllo e hardware di sincronizzazione, la telecamera viene adattata con precisione alla velocità dell'oggetto. I nostri frame grabber offrono funzioni integrate di trigger e sincronizzazione che valutano i segnali dell'encoder e generano trigger di linea precisi e segnali di avvio/arresto per la telecamera a scansione di linea TDI. La calibrazione e la manutenzione compensano la deriva e l'usura e assicurano la sincronizzazione per una qualità costante delle immagini.


Controllo del movimento dell'oggetto e dell'acquisizione delle immagini
Catturando le variazioni di velocità e le regolazioni dinamiche delle impostazioni della telecamera, la registrazione rimane stabile.

Controllo del movimento dell'oggetto e dell'acquisizione delle immagini

I controlli adattativi rilevano le variazioni di velocità e regolano dinamicamente le impostazioni della telecamera. L'immagine rimane stabile anche in presenza di profili di movimento variabili; anche i valori misurati rimangono precisi. In questo modo si riducono i ritardi e si regolano con precisione i parametri di esposizione e messa a fuoco.

Luce, qualità dell'immagine e gestione dei dati in tempo reale
Qualità d'immagine ottimale e trasmissione rapida dei dati grazie all'illuminazione uniforme e alle potenti interfacce CXP.

Immagini chiare in qualsiasi condizione di luce

Immagini chiare in tutte le condizioni di luce richiedono un'illuminazione uniforme e sufficientemente forte, se necessario con sorgenti luminose aggiuntive o luce IR per migliorare il contrasto. Utilizzando le interfacce CXP con un'elevata velocità di trasmissione dei dati nell'ordine dei Gbit/s e una latenza minima (da microsecondi a pochi millisecondi), l'elevata qualità delle immagini viene trasmessa quasi in tempo reale. I dati dell'immagine sono quindi immediatamente disponibili per decisioni rapide relative al processo.

Conclusione: Il TDI offre un'elevata qualità d'immagine in condizioni difficili

Le telecamere a scansione di linea TDI consentono di ottenere un'elevata qualità dell'immagine con movimenti particolarmente rapidi e in condizioni di scarsa illuminazione.

  • Settori di applicazione: Ispezione nella produzione di semiconduttori, test di circuiti stampati e schermi piatti e altri.

  • Differenze rispetto alle telecamere a scansione di linea convenzionali: Integrazione multipla del segnale su più linee del sensore invece di una singola esposizione, con conseguente sensibilità significativamente più elevata e un migliore rapporto segnale/rumore.

  • Come funziona: L'immagine di un oggetto in movimento viene catturata linea per linea; la carica elettrica di ogni linea viene trasmessa e aggiunta in sincronia con il movimento dell'oggetto'.

  • Sfide: Sono necessarie un'illuminazione stabile e una sincronizzazione precisa del movimento dell'oggetto, della scansione del sensore e della calibrazione, e la sensibilità alla deriva.

Telecamera Basler racer 2 XL 16k TDI con CoaXPress-over-Fiber
Telecamera Basler racer 2 XL 16k TDI con CoaXPress-over-Fiber

Sistema di visione TDI di Basler

Il sistema di visione TDI di Basler offre una base potente e affidabile per le tue esigenze di progetto. Lavoriamo con te per sviluppare un sistema all'avanguardia e a prova di futuro, specificamente adattato alle tue esigenze: la telecamera a scansione lineare racer 2 XL TDI, ad esempio, fornisce immagini superbamente illuminate alla massima velocità con 256 livelli TDI. Con il nostro supporto, viene creata una soluzione a prova di futuro, con singoli componenti personalizzati per la tua applicazione.

Informazioni sul sistema TDI-Vision di Basler

Domande frequenti sulle telecamere a scansione di linea TDI

Le telecamere TDI a scansione di linea catturano un oggetto attraverso molte linee del sensore e sommano i segnali di diverse esposizioni. Ciò consente di ottenere una sensibilità e una qualità dell'immagine notevolmente superiori, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o di movimenti rapidi.

La tecnologia TDI è particolarmente efficiente nei sistemi di ispezione ad alta velocità, ad esempio nei test dei semiconduttori e dei circuiti stampati o nell'imaging scientifico.

Con il metodo TDI, le informazioni luminose riflesse dall'oggetto vengono registrate riga per riga e trasmesse in sincronia con il movimento dell'oggetto. Ogni linea aggiunge nuovi segnali luminosi, amplificando il segnale complessivo.

I sistemi TDI richiedono un'illuminazione uniforme e stabile e una sincronizzazione precisa tra il movimento dell'oggetto e la scansione del sensore per produrre immagini nitide e prive di distorsioni.

Una meccanica senza derive, un controllo preciso della velocità e una calibrazione regolare sono fondamentali. Per trasferire i dati in modo efficiente, è importante anche l'integrazione con interfacce ad alta velocità come CoaXPress o Camera Link.

Pronti per iniziare insieme?

Scopri di più sui nostri prodotti, servizi e su come possiamo aiutarti con il tuo prossimo progetto.