Nuovo

Sistema di telecamere TDI

Se sei alla ricerca di una soluzione completa

Trova un sistema di visione TDI completo ed economico che soddisfi i tuoi requisiti di elevate prestazioni. Lavoreremo con te per sviluppare una soluzione a prova di futuro su cui poter contare.

Alle telecamere e ai componenti del TDI
  • Risparmiare sui costi

    Il nostro esclusivo sistema di riduzione dei dati riduce il volume dei dati e ottimizza l'intero sistema.
  • Vi sosteniamo

    I nostri esperti lavorano con te per risolvere le tue sfide, dalla consulenza e programmazione all'implementazione.
  • Risparmia tempo

    Utilizzando VisualApplets per programmare la preelaborazione delle immagini, il time-to-market è più breve.
  • Il tuo sistema TDI completo

    Vi aiutiamo a personalizzare perfettamente un sistema di visione con tutti i suoi componenti in base alle tue esigenze, il tutto da un unico fornitore.
Basler può contare su oltre 25 anni di esperienza nell'implementazione di sistemi di visione ad alte prestazioni. Forniamo ai nostri clienti una consulenza competente e orientata agli obiettivi fin dall'inizio, anche per compiti complessi. I progetti congiunti portano così rapidamente ed efficacemente al miglior risultato.
Jochen Dreeßen
Jochen Dreeßen
Responsabile dei sistemi di prodotti ad alte prestazioni

I componenti della tua soluzione completa

Put together a powerful, reliable, and flexible CoaXPress-over-Fiber TDI vision system with our support. The QSFP28 optical connection enables a bandwidth of up to 100 Gbps and electromagnetic compatibility.

Telecamera Basler racer 2 XL 16k TDI con CoaXPress-over-Fiber
Telecamera Basler racer 2 XL 16k TDI con CoaXPress-over-Fiber

racer 2 XL 16K TDI telecamera

La telecamera a scansione di linea TDI con il più recente sensore CMOS a scansione di linea GPixel GLT5016BSI offre immagini luminose e ad alto contrasto alla massima velocità.

  • Interfaccia CoaXPress-over-Fiber

  • Velocità di linea molto elevata fino a 500 kHz

  • Risoluzione 16k

  • 256 stadi TDI

  • Gabbia QSFP28 per la connessione dati e connessione Hirose a 12 pin per il cavo I/O

imaFlex 2 Dual 100 CoaXPress-over-Fiber frame grabber

imaFlex 2 Dual 100 frame grabber

Il frame grabber programmabile consente di collegare fino a due telecamere TDI o una telecamera TDI e un collegamento ottico per l'inoltro dei dati a un altro frame grabber imaFlex 2.

  • Preelaborazione delle immagini (miglioramento delle immagini e riduzione dei dati) per ridurre la complessità del sistema e il costo totale di proprietà (TCO).

  • Due connessioni QSFP28 con 4 x 25 Gbps di larghezza di banda ciascuna

  • PCIe 3.1 x 16 (Gen3) per il trasferimento dei dati al PC host

  • Elaborazione del segnale tramite I/O frontale (8IN/8OUT) ed estensione trigger (8IN/8OUT)

  • Raffreddamento attivo per un funzionamento continuo e sicuro

Offriamo software e servizi per l'impostazione e la gestione della tua soluzione di visione.

Software & servizio

  • Frame grabber SDK come ambiente di runtime per un comodo test e messa in servizio del sistema

  • Il nostro strumento di calibrazione aiuta a mettere in funzione, calibrare e sincronizzare la telecamera e i componenti TDI. Il software è fornito come codice sorgente aperto Python.

  • Servizio di programmazione: I nostri esperti utilizzano VisualApplets per sviluppare progetti per un'efficiente preelaborazione delle immagini dalla prova di concetto a una soluzione pronta per la consegna.

  • Elaborazione e analisi delle immagini con algoritmi classici (pylon vtools) o AI (pylon AI). Creiamo per te robuste pipeline di analisi delle immagini per ogni applicazione immaginabile.

Raffreddatore ad aria compressa attivo o alette di raffreddamento passive per il raffreddamento della telecamera racer 2 XL TDI

Soluzioni di raffreddamento per la telecamera TDI

Basler offre un concetto di raffreddamento flessibile e modulare per il racer 2 XL. È possibile utilizzare anche un sistema di raffreddamento personalizzato.

  • Raffreddatore ad aria compressa: Raffreddamento attivo esterno ad alte prestazioni con varianti di connessione

  • Alette di raffreddamento: Funzionamento continuo sicuro tramite un sistema di raffreddamento passivo esterno a alette

Modulo QSFP28 e tutti i cavi necessari per il funzionamento del sistema di visione TDI.

Modulo ricetrasmettitore QSFP28 e cavi

QSFP28 è uno standard di ricetrasmissione ottica con quattro canali (4 x 25 Gbps) per una larghezza di banda fino a 100 Gbps, ideale per velocità di linea e risoluzioni elevate.

  • Modulo ricetrasmettitore QSFP28 per il collegamento di un cavo dati ottico alla telecamera e al frame grabber: larghezza di banda 100GBase, trasferimento SR4 fino a 100 m, collegamento MPO

  • Cavo dati QSFP28 per il trasferimento dati tra telecamera e frame grabber: cavo ottico con connettore MPO su entrambi i lati, raggio di curvatura ridotto, fino a 100 m

  • Cavo I/O per il controllo delle porte I/O della telecamera per l'alimentazione e l'elaborazione del segnale: connettore Hirose a 12 pin sul lato della telecamera e un'estremità aperta; lunghezza 3 m / 10 m

Vi consigliamo di trovare l'obiettivo e l'illuminazione ottimali per il tuo sistema.

Obiettivo e illuminazione

Per le applicazioni TDI complesse, le lenti e l'illuminazione devono essere adattate individualmente al sistema. Saremo lieti di fornirvi una consulenza dettagliata. Su richiesta, possiamo anche procurarvi questi componenti come parte del progetto complessivo.

Richiedi una consulenza sul progetto

Dalla telecamera TDI ai cavi:
Tutti i componenti in un colpo d'occhio

Il nostro sistema di visione TDI eccelle in queste aree di applicazione

Il nostro robusto sistema di visione TDI con preelaborazione delle immagini integrata è ideale per le applicazioni industriali più esigenti che richiedono alta velocità e massima sensibilità. Offre immagini dettagliate e ad alto contrasto anche in condizioni di scarsa illuminazione, per un controllo qualità altamente affidabile che riduce al minimo gli scarti.

Ispezione dei semiconduttori

Ispezione di wafer e semiconduttori

I sistemi di visione TDI sono utilizzati nell'ispezione di wafer e semiconduttori per rilevare i più piccoli difetti e disomogeneità sulla superficie del wafer. Consentono una maggiore qualità del segnale, un'elevata velocità del nastro e quindi un'alta produttività nei sistemi di ispezione in linea con la stessa illuminazione. In cambio, offrono un'elevatissima sensibilità alla luce, una risoluzione nell'ordine dei micrometri e una scansione di linee stabile e uniforme su molti stadi TDI.

Produzione di celle per batterie

Ispezione nella produzione di batterie

Per la qualità e la sicurezza delle batterie, è fondamentale rilevare in modo affidabile anche i difetti più piccoli, come particelle, difetti di rivestimento o microfratture, anche a velocità di produzione elevate. Il sistema di visione TDI genera immagini ad alta risoluzione, ad esempio di nastri di elettrodi e lamine di separatori, con un'elevata produttività di dati. L'integrazione sincronizzata nel tempo tra diversi stadi TDI produce immagini particolarmente dettagliate e a basso rumore.

Nei sistemi di ispezione dei wafer, la stabilità delle immagini allineate alle condizioni di processo è fondamentale quanto il rilevamento di difetti fini. I sistemi TDI Basler consentono di ottimizzare le prestazioni di ispezione per ciascun sistema e processo grazie a una progettazione della visione specifica per l'applicazione. Ciò consente di ottenere risultati di ispezione uniformi e di operare ad alta produttività.
Jeffrey Baik
Jeffrey Baik
Product Marketing Manager
Ispezione di schermi piatti

Display a schermo piatto

L'analisi di difetti o anomalie come pixel morti, distorsioni del colore, retroilluminazione, malfunzionamenti del touchscreen, particelle, graffi o difetti di linea sono applicazioni tipiche nella produzione e nell'ispezione di display a schermo piatto (LCD, LED, OLED, QLED). I substrati di grandi dimensioni vengono scansionati ad alta velocità e l'ispezione completa al 100% è possibile nel processo in linea.

Circuito stampato

Ispezione ottica dei PCB

Nell'ispezione particolarmente rapida dei circuiti stampati, è necessario rilevare con precisione i difetti dei componenti complessi e gli errori di circuito nell'ordine dei micrometri. Un sistema di visione TDI soddisfa questi requisiti con un'elevata velocità di trasmissione dei dati e la massima precisione. Fornisce immagini a basso rumore e ad alto contrasto, ideali per l'ispezione precisa dei difetti. In questo modo è possibile rilevare in modo affidabile anche i difetti più sottili, come i difetti di saldatura, le deviazioni in altezza e le microfratture.

Acquisire immagini con elevata precisione e velocità, trasmetterle stabilmente su lunghe distanze in tempo reale ed elaborarle senza ritardi sarà una sfida fondamentale per le future applicazioni di visione di alto livello. La nostra soluzione a livello di sistema aiuta i clienti a superare queste sfide.
Che, Guanglu
Che, Guanglu
Product Market Manager, Basler China

Come trarre vantaggio dal sistema di visione TDI di Basler

Il nostro sistema di visione TDI è la soluzione giusta per te se una o più di queste affermazioni si applicano a te.

Si vuole risparmiare sui costi con un sistema più snello.

Perché la riduzione dei costi delle macchine e del costo totale di proprietà (TCO) contribuisce all'efficienza dei costi.

È meglio lavorare con esperti che sanno di cosa stanno parlando.

Perché la comprensione e la soluzione del problema richiedono conoscenze dettagliate, creatività ed esperienza.

Volete che il tuo sistema di visione sia completato rapidamente.

Perché se investite meno tempo e sforzi in questo pacchetto di lavoro, potete concentrarvi con maggiore intensità e attenzione su altri compiti.

Cercate un fornitore da cui ottenere tutti i componenti e i servizi da un'unica fonte.

Perché avere un unico referente per tutto riduce notevolmente il lavoro di amministrazione e integrazione per te.

Il tuo percorso diretto verso un sistema completo

In pochi passaggi ben definiti, determiniamo le tue esigenze e sviluppiamo una soluzione personalizzata.

Passo 1

Passo 1

Contattateci e organizzeremo una consultazione.
Passo 2

Passo 2

Discutiamo letue esigenze e analizziamo le tue sfide.
Step 3

Passo 3

Creiamo un concetto che definisce tutti gli aspetti tecnologici, dall'hardware al software applicativo.
Passo 4

Passo 4

Sulla base del concetto, sviluppiamo una soluzione su misura per te in stretta consultazione.

Implementiamo insieme a te la soluzione di visione TDI finita: potete contare su un sistema di visione robusto, performante e a prova di futuro.