Vision industrielle et IA pour la détection précise d'objets en mer
- Client
- SEA.AI
- Localisation
- Linz, Autriche
- Date
- 2025
Le système Watchkeeper de SEA.AI accroît la sécurité des petits et moyens bateaux en haute mer : il détecte les dangers potentiels à l'aide d'une technologie de vision de pointe. Ladart Basler fournit des images précises malgré des conditions d'éclairage difficiles. Le système identifie les objets dans l'eau et réduit considérablement le risque de collision avec des obstacles inconnus ou non éclairés.
La vision artificielle fournit des images claires aux algorithmes d'IA
Les conditions d'éclairage en haute mer sont extrêmes : elles se caractérisent par des reflets et des éblouissements intenses à la surface de l'eau, de forts contrastes et des changements rapides de lumière. Ces conditions posent des défis majeurs à la caméra, qui doit toujours fournir des images précises. Ces images sont le seul moyen de fournir à l'IA du système Watchkeeper une base fiable pour une identification et une classification claires.

Gamme dynamique élevée pour des images précises dans des conditions de luminosité changeantes
Les caméras HDR (High Dynamic Range) sont capables de maîtriser les conditions d'éclairage difficiles en haute mer :
Faire face à des différences extrêmes de luminosité
Les caméras standards ne peuvent pas capturer simultanément l'énorme gamme de luminosité présente en mer. Soit les zones lumineuses sont surexposées, soit les zones sombres sont sous-exposées. Les caméras HDR sont conçues pour montrer les détails des zones les plus lumineuses et les plus sombres d'une scène en même temps.
Réduction de la brillance et des reflets
La surface de l'eau est un puissant réflecteur de la lumière du soleil. Les techniques HDR permettent d'atténuer ces reflets dans l'image en combinant différentes expositions et en contrôlant ainsi les zones surexposées.

Basler dart : La caméra pour une détection précise des objets
La série de dartBasler est idéale pour la série Watchkeeper :
Qualité d'image supérieure : les caméras dart équipées de la technologie HDR fournissent des images d'une clarté cristalline même dans des conditions d'éclairage médiocres.
Format au niveau de la carte : La conception compacte et le faible poids garantissent une intégration facile dans la configuration du système.
Haute résolution de 8 MP à une fréquence de 30 images par seconde.
La caméra dart est connectée à une carte NVIDIA Jetson. Cette combinaison matérielle permet l'exécution d'algorithmes d'IA en temps réel à bord, sans avoir besoin d'une connexion au cloud. La Basler dart fournit des vidéos HDR haute résolution, qui sont traitées localement pour détecter, classer et suivre les objets flottants.
Plus d'informations sur la série de caméras Basler dartDans l'eau : "maritime" formation pour l'IA
Seule une formation spécifique permet à l'IA de reconnaître avec précision des objets dans des environnements maritimes complexes. Contrairement aux systèmes de reconnaissance génériques, les algorithmes de SEA.AI' interprètent le contexte maritime.

Identification & Classification des objets flottants
L'IA Watchkeeper reconnaît et suit les dangers flottants pertinents dans des environnements dynamiques :
Tout d'abord, les objets flottants sont identifiés par extraction de caractéristiques, dans laquelle les contours, les formes et les modèles de mouvement sont reconnus.
Ils sont ensuite classés à l'aide de critères prédéfinis afin de distinguer les navires, les bouées et les objets flottants.
Enfin, le système suivra le mouvement des objets sur plusieurs images afin d'enregistrer leur position et leur vitesse.
Technologie de la vision & IA : améliorer le niveau de sécurité en mer
La combinaison intelligente d'une technologie de vision moderne et de l'intelligence artificielle améliore considérablement les normes de sécurité sur l'eau. La dart Basler de haute qualité fournit des images précises aux algorithmes d'intelligence artificielle, ce qui permet une prise de décision rapide et précise à bord. Ce système offre donc deux avantages essentiels en matière de sécurité : Non seulement les équipages reçoivent des alertes immédiates, mais ils peuvent également identifier rapidement le type d'objet qui se trouve devant eux.
En utilisant des caméras thermiques, Watchkeeper permet de détecter et de suivre des objets en temps réel, même la nuit.

À propos de SEA.AI
SEA.AI avertit les équipages de manière précoce et fiable de la présence d'objets à la surface de l'eau. Grâce à une technologie de caméra de pointe combinée à l'intelligence artificielle, SEA.AI détecte et classe les objets, y compris ceux qui échappent aux systèmes conventionnels (tels que le radar ou l'AIS) : embarcations non signalées, obstacles flottants, bouées, bateaux gonflables, kayaks et personnes à la mer.