Témoignages clients

Inspection optique des cordons de soudure

IUNA AI Systems développe le premier système d'inspection par vision industrielle conforme aux normes ISO

Client
Systèmes d'IA IUNA
Localisation
Untergruppenbach, Allemagne
Date
2025

IUNA AI Systems développe des systèmes d'inspection basés sur l'IA avec vision industrielle. Jusqu'à 200 caméras Basler ace 2 mises en réseau inspectent les cordons de soudure, contrôlées de manière synchronisée par le logiciel pylon - pour une couverture complète, des temps de cycle élevés et des résultats d'inspection certifiés selon les normes de l'industrie. Une alternative efficace et rentable aux méthodes conventionnelles, telles que la technologie laser, les ultrasons, l'analyse par rayons X et l'inspection visuelle manuelle.

L'IA et la vision artificielle inspectent les cordons de soudure
Efficace et économique : systèmes d'inspection basés sur l'IA avec vision industrielle.

Moins cher, plus souple et inoffensif grâce à la vision industrielle

Les technologies précédemment utilisées (telles que la technologie laser, les ultrasons, l'analyse par rayons X et l'inspection visuelle manuelle) sont complexes à mettre en œuvre. L'analyse par rayons X et la technologie laser nécessitent des mécanismes de protection pour les employés, tandis que l'inspection par ultrasons requiert des conditions environnementales propres et nécessite beaucoup d'entretien. La vision industrielle simplifie considérablement l'inspection et permet donc de réaliser des économies.

  • Moins cher

    Le système allégé comparé à d'autres technologies
  • Plus flexible

    Des algorithmes d'IA robustes garantissent la flexibilité des processus
  • Sûreté et sécurité

    Pas de danger lié aux rayons X ou aux lasers
  • Moins d'entretien

    Moins d'étalonnage nécessaire par rapport à d'autres méthodes

IUNA AI propose le premier système optomécanique conforme à la norme ISO pour l'inspection des cordons de soudure

Repenser les processus établis : IUNA AI s'est fixé pour objectif de repenser l'automatisation grâce à l'IA. Son nouveau processus d'inspection des soudures est déjà utilisé avec succès dans l'industrie automobile.

 Les caméras Basler inspectent les cordons de soudure pour en vérifier la longueur, la largeur, les pores, les fissures et les interruptions.
Contrôle visuel automatisé des carrosseries automobiles directement sur la chaîne de production (source : Audi AG).

La fiabilité est de mise grâce à des données d'image précises et au deep learning.

Plus de 200 caméras industrielles Basler ace ont été intégrées dans la chaîne de production d'un constructeur automobile allemand - certaines sur des robots, d'autres montées de manière statique. Ces caméras inspectent les cordons de soudure pour vérifier la longueur, la largeur, les pores, les fissures et les interruptions. Outre l'inspection des soudures, la présence et la position exacte des trous, des languettes et des rivets sont également vérifiées.

Il en résulte des décisions de qualité automatisées en temps réel. Toutes les inspections sont documentées conformément aux normes ISO applicables aux cordons de soudure - y compris les images, les métadonnées et les statistiques dans l'interface utilisateur. Les pièces défectueuses sont automatiquement rejetées. Un tableau de bord d'analyse montre les tendances en matière de qualité, les indicateurs clés de performance et les rapports visuels dans le moniteur de processus.

Conforme à la norme :

✅ Soudage à l'arc : ISO 581, ISO 10042
✅ Soudage au laser et par faisceau : ISO 13919-1, ISO 13919-2
✅ Brasage et soudure : ISO 18279
✅ Classification des défauts : ISO 6520-1
✅ Méthodes d'essai : ISO 17637

Avec Basler à nos côtés, nous portons l'automatisation du contrôle qualité à un nouveau niveau - plus rapide, plus rentable et plus flexible que jamais.
Jan Nabatian
Jan Nabatian
Directeur général, IUNA AI Systems
Le système d'inspection IUNA AI combine des modèles de deep learning avec des algorithmes basés sur des règles pour détecter, classer et mesurer automatiquement les cordons de soudure avec une précision millimétrique.
Le système d'inspection assisté par ordinateur fait la distinction entre les soudures acceptables (OK) et les soudures défectueuses (NOK).

Vision industrielle pour des décisions précises en matière d'O.I./N.I.O.

Le système d'inspection soutenu par l'IA de IUNA AIcombine des modèles de deep learning avec des algorithmes basés sur des règles. Cela permet de détecter, de classer et de mesurer automatiquement les cordons de soudure avec une précision millimétrique.
Les fissures, les pores, les brûlures, les éclaboussures, les asymétries et les écarts géométriques sont détectés de manière fiable et évalués comme
I.O. ou N.I.O..

L'analyse intégrée de la tolérance et de la segmentation vérifie la position et les dimensions de la couture par rapport à des valeurs limites définies et délimite précisément les zones défectueuses.

  • Plus précis et plus fiable que le contrôle manuel de la qualité

  • Moins de pseudo-erreurs que les systèmes basés sur la triangulation laser

  • Analyse en temps réel avec retour d'information immédiat à la production

La qualité d'une IA dépend de sa base de données d'images

Avec 200 caméras industrielles Basler ace 2 parfaitement synchronisées, nous avons contribué à la mise en œuvre de ce système complexe d'assurance qualité. En effet, des données d'image nettes et détaillées constituent la base d'analyses IA fiables permettant d'obtenir des résultats d'essais certifiés et fiables.

ace 2 pour une qualité d'image élevée et un souci du détail
La haute résolution des caméras ace 2 permet de capturer avec précision les détails les plus infimes (source : Audi AG).

ace 2 : Enregistrement précis de détails fins dans les processus de production

Les composants de vision industrielle suivants de Basler ont été utilisés pour cette solution :

  • Qualité d'image et fiabilité élevées pour un bon rapport qualité-prix : le modèle a2A3840-13gcBAS avec le capteur IMX334 offre une résolution de 3840 x 2748 pixels : Cela permet de capturer avec précision les détails les plus fins des soudures et des composants.

  • Les caméras sont équipées d'objectifs C23-5M (filetage à monture C). En fonction de la distance de travail de la combinaison caméra-objectif, des longueurs focales de 8, 12, 16, 20, 25, 35 et 50 mm sont utilisées.

L'interface GigE assure une transmission fiable et rapide des données, tandis que la conception compacte facilite l'intégration dans les environnements confinés.

découvrez la série ace 2
>

Système multi-caméras et intégration logicielle avec pylon SDK

Le Basler pylon SDK contrôle la collaboration de plus de 200 caméras ace 2 GigE de manière centralisée et précise. Grâce au Precision Time Protocol (PTP), un système intégré avec une synchronisation exacte et une capacité en temps réel est créé. Le SDK pylon, développé avec précision, démontre toute sa force dans les applications exigeantes et est synonyme de haute stabilité et performance pour un traitement d'image ininterrompu.

Grâce à l'intégration dans la plateforme logicielle soutenue par l'IA de IUNA AI, les images sont analysées à l'aide d'algorithmes de deep learning de pointe. L'API
ouverte facilite l'adaptation des paramètres de la caméra. Les systèmes peuvent ainsi réagir à tout moment et de manière flexible à de nouvelles conditions de production ou à des variantes de produits.

Nos développeurs s'entendent bien avec le logiciel pylon. Si nous avions des questions, le support technique était régulièrement disponible à court terme et était en mesure de nous aider.
 Tong Chen
Tong Chen
Directeur technique, IUNA AI Systems

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Logo des systèmes de vision artificielle IUNA

À propos de IUNA AI

IUNA AI Systems GmbH a été fondée en 2020 et est basée à Untergruppenbach près de Heilbronn, en Allemagne. L'entreprise développe des systèmes de caméras basés sur le deep learning et des logiciels de traitement d'images pour l'automatisation de l'assurance qualité dans la production industrielle. IUNA AI Systems combine l'expertise dans les domaines du développement de logiciels, de l'apprentissage automatique et de la construction automobile. Il en résulte des systèmes de vision artificielle de pointe qui permettent de relever les défis du contrôle de la qualité dans le monde réel.

Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.