Cas d'usage

Contrôle de la qualité des canettes en aluminium

Inspection en ligne après le cycle de lavage

Après le processus de lavage, les canettes sont transportées sur un large tapis roulant de masse, accompagné d'éclaboussures d'eau et de vapeur d'eau. Un système de vision IP67 garantit un fonctionnement fiable dans ces conditions. En combinaison avec des filtres de polarisation, les réflexions peuvent être réduites de manière ciblée pour obtenir des images claires et des résultats d'inspection précis grâce au logiciel AI. Le système de vision IP67 garantit ainsi un contrôle maximal du processus.

Après un processus de lavage intensif, 2 000 canettes par minute sont contrôlées pour détecter les défauts et comptées.

Grandes quantités, processus de lavage intensif et surfaces hautement réfléchissantes

Les produits IP67 Vision offrent une solution intelligente pour l'inspection en ligne après le cycle de lavage. Grâce à leur classe de protection et à leur large gamme, ils constituent le choix idéal pour cette étape exigeante du processus. Les produits de vision vont des caméras et objectifs aux boîtiers d'objectifs et à l'éclairage IP67.

Canettes sur un tapis roulant de 3 m de large

2 000 canettes par minute

Après le lavage, les canettes sont transportées sur un tapis roulant de 3 m de large . En fonction du type de système, de la taille des boîtes et de la configuration de la ligne, les lignes de production modernes atteignent un débit de 1 200 à 2 000 canettes par minute.

L'air humide et les éclaboussures d'eau requièrent une protection IP67

Eau chaude et nettoyant

Le rinçage à l'eau chaude et aux nettoyants alcalins permet d'éliminer les résidus tels que les lubrifiants et les particules métalliques. Cela crée de l'air humide, de l'eau pulvérisée et des vapeurs ou des aérosols contenant des agents de nettoyage. Ceux-ci exigent une protection IP67 pour les composants électroniques sensibles des systèmes de vision.

L'aluminium crée de fortes réflexions lumineuses

Aluminium

La surface lisse de l'aluminium réfléchit fortement les rayons lumineux incidents. Ces reflets créent des points lumineux dans l'image. minimise ces reflets, ce qui garantit une analyse fiable et précise de l'image .

Quelles sont les conditions environnementales réelles de votre application ? La protection du système de vision dépend des détails : si des produits chimiques agressifs tels que des acides ou des bases sont utilisés, une adaptation de nos produits en fonction du projet est une option judicieuse.
John Hsu
John Hsu
Responsable marketing produit

La bonne configuration du système pour une bonne qualité d'image

Vitesse, distance de travail et champ de vision : une bonne qualité d'image est nécessaire pour prendre des décisions précises et robustes en matière d'intelligence artificielle à l'étape suivante. Avec une caméra matricielle adaptée, un objectif protégé et d'autres composants IP67, le système de caméra peut également être utilisé dans des conditions environnementales difficiles.

Continuez la lecture du cas d'utilisation

Veuillez remplir le formulaire pour lire l'intégralité du cas d'utilisation. Le contenu sera disponible immédiatement après l'envoi du formulaire.