Assurance qualité de la caméra Basler dart
Un contrôle sans faille grâce à l'IA
Petite, précise, variée : la caméra Basler dart pose des exigences élevées en matière de montage. Grâce au traitement d'images assisté par l'IA, l'étape finale de l'assemblage peut être contrôlée automatiquement - en temps réel. Résultat : une qualité maximale avec un taux d'erreur minimal.
L'IA en tant qu'inspecteur d'assemblage infatigable
La caméra dart USB 3.0 est une caméra à carte qui est fournie dans des variantes de boîtier S-mount ou CS-mount. Pour les variantes avec support, la carte du capteur est insérée dans un boîtier de caméra et rivetée. Un mauvais positionnement entraîne des dysfonctionnements et des réclamations.

Assemblage final manuel lié à la commande
Les caméras sont assemblées selon la commande du client. Pour les commandes avec boîtier, une étape supplémentaire d'assemblage avec rivetage est nécessaire. Plusieurs fonctions d'alignement sont utilisées pour positionner correctement la carte de la caméra dans le support :
Deux ergots du boîtier s'insèrent clairement dans deux cavités de la carte de la caméra.
L'un des quatre coins du boîtier est biseauté.

Caméra miniature, grand défi : assemblage précis de la série dart
En raison des dimensions compactes de la caméra dart (29 mm × 29 mm), les caractéristiques de montage sont très petites et difficiles à voir à l'œil nu : Les ergots et les évidements sont inférieurs à 1 mm, et le coin biseauté est minimalement prononcé. Bien que le taux d'erreur soit inférieur à 1 %, les erreurs d'assemblage ne peuvent être totalement exclues.
Une caméra dart surveille les caméras dart

Sélection de la caméra : Optimisé pour l'IA
Dans ce cas, notre modèle de caméra est adapté à l'inspection visuelle automatisée daA720-520um (montage CS).
La résolution de 0,3 MP est délibérément faible pour permettre un traitement facile et en temps réel de l'IA.
Le ROI de 500 px × 500 px (≈ 45 mm × 45 mm en réalité) fournit juste assez de détails (11 px/mm) pour reconnaître les caractéristiques de qualité.
Par conséquent, aucun matériel de haute performance ou GPU n'est nécessaire ; le système d'assurance qualité peut être exécuté intégré ou sur des appareils périphériques.
Vers un taux d'erreur de 0 % grâce à l'IA
Un système de vision basé sur l'IA peut à l'avenir prendre en charge l'assurance qualité au poste d'assemblage :
La caméra dart daA720-520um (montage CS) est installé à une distance de travail de 650 mm au-dessus du poste de travail.
Avec l'aide de l'outil vTool de pylonDétection d’anomalies les caractéristiques d'adaptation sont vérifiées automatiquement.
Les résultats de la détection des anomalies sont affichés en temps réel sur un écran.
Si l'IA atteint une probabilité de 70 % ou plus pour un écart potentiel, un avertissement visuel peut apparaître. L'employé est alors invité à revérifier l'assemblage.
Produits pour l'assurance qualité
Avec ces produits, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer rapidement dans le traitement d'images assisté par l'IA : un appareil photo de haute qualité, l'objectif adéquat, des adaptateurs et un puissant logiciel d'IA.