Nos outils de traitement d'images
à moins 50%
à moins 50%
Planifiez votre projet avec nous dès maintenant
Profitez maintenant d'une réduction de 50% sur pylon vTools et démarrez votre application de traitement d'images avec nos experts.
Nous comprenons vos exigences, planifions la bonne solution et vous soutenons jusqu'à la mise en œuvre réussie. Qu'il s'agisse de contrôle de qualité, de reconnaissance d'objets ou de tâches de mesure - avec nos compléments logiciels, les pylon vTools, vous pouvez mettre en œuvre des solutions de traitement d'images complexes de manière rapide et efficace.
Création facile de designs de traitement d’image
Les pylon vTools peuvent être combinés sans effort par glisser-déposer, éliminant ainsi le besoin de programmation.Des résultats rapides
Testez et ajustez les pipelines de traitement d’image directement sur l’image en direct. Intégration facile du pipeline dans l’application cibleAbordable : modèle de licence modulaire
N’achetez que les fonctions dont vous avez besoin au lieu d’une vaste bibliothèque de traitement d’imagesFaible taux d’erreur
Des algorithmes hautes performances et un code allégé garantissent des applications robustes pour des résultats fiables
De nombreux vTools réduits de 50 % - Profitez-en dès maintenant !
Profitez de la promotion exclusive jusqu'au 28.02.2026 et économisez 50% sur presque tous les vTools et les bundles de vTools. Faites passer votre traitement d'images à la vitesse supérieure.
Discutez de votre projet avec nouspylon vTools
Compléments logiciels flexibles pour la vision industrielle
Avec pylon modulaire vTools, vous n’achetez pas une vaste bibliothèque de vision, mais uniquement les fonctions de traitement d’image nécessaires – basées sur l’intelligence artificielle ou des algorithmes classiques. Sélectionnez la licence appropriée (licence Starter, Basic et Pro) avec la gamme de fonctions souhaitée.
Économisez 50 % sur de nombreux vTools - jusqu'au 28 février 2026 seulement !
Discutez de votre projet avec nouspylon vTools : des fonctions pour toutes les applications industrielles imaginables
Découvrez les possibilités polyvalentes du traitement d’image avec' pylon vTools de Basler : des outils pratiques pour l’intégration et l’optimisation des processus de traitement d’images. Qu’il s’agisse d’algorithmes classiques ou d’algorithmes d’IA, les vTools de pylon peuvent être combinés de manière flexible et résoudre toutes les tâches de vision industrielle imaginables.
Traitement d’image simplifié – flexible pour votre projet
Avec le pylon vTools, vous bénéficiez d’un traitement et d’une analyse d’image précis, de vitesses de traitement élevées et d’une compatibilité optimisée avec nos produits de vision tels que les caméras industrielles, les cartes d’acquisition d’images et les systèmes d’éclairage. Augmentez votre productivité et votre efficacité sans aucun effort de programmation et profitez des options de déploiement flexibles. Qu’il s’agisse du contrôle de la qualité, de l’automatisation ou de la recherche, pylon vTools vous soutient de manière fiable dans la mise en œuvre de vos projets.