pylon Event Logger
Détection précise des erreurs dans le système de traitement d'images
Avec pylon Event Logger, vous pouvez enregistrer et analyser les événements dans votre système de traitement d'images. Toutes les activités - de la carte d'acquisition à la caméra - sont enregistrées et visualisées. Cela vous permet d'identifier rapidement les problèmes cachés du système et d'optimiser votre système.
Informations sur le système en un coup d'œil
Vue à 360° de tous les événements du système pour tous les composants et logiciels du système de visionAnalyse rapide des défauts et maintenance
Aperçu précis des causes d'erreur pour minimiser les temps d'arrêtOptimisation de la performance du système
Analyse des événements passés pour améliorer les performances du systèmeUtilisation intuitive
Visualisation de séquences d'événements complexes et accès rapide aux informations pertinentes
Optimisation complète du système tout au long de son cycle de vie
pylon Event Logger est un outil intégré qui est lancé avec l'environnement de développement pylon ou dans le frame grabber SDK. Il soutient le cycle de vie complet d'un système de vision - du développement à la maintenance - en enregistrant avec précision tous les événements du système. Il est important de pouvoir contrôler tous les composants et leurs déclencheurs, en particulier dans les systèmes de performance ou les systèmes à plusieurs caméras.

Développement et dépannage
Reconnaître les problèmes de synchronisation des déclencheurs
Identifier les causes des images incomplètes
Localisation précise des erreurs de synchronisation
Fonctionnement du système
Contrôler les performances en temps réel
Reconnaître les problèmes à un stade précoce
Comprendre les modèles de comportement du système
Optimisation des performances
Identifier les goulets d'étranglement
Améliorer le pipeline de traitement d'images
Augmenter la réactivité de l'ensemble du système
Principales fonctions de pylon Event Logger
pylon Event Logger est un outil indispensable pour surveiller les interactions au sein des systèmes de traitement d'images. Il utilise des horodatages précis pour suivre les processus individuels de manière séquentielle et mesurer les temps d'exécution. L'outil mesure les temps de latence de manière très précise et détecte puis affiche les erreurs logiques et les problèmes de performance. pylon Event Logger est particulièrement efficace pour identifier les problèmes tels que les débordements, les interruptions de caméra et les déclenchements manqués - fournissant des informations précieuses lorsque des défauts se produisent.