VX series

caméras Vieworks, GigE Camera Link, imagerie aérienne jusqu'à 29MP

Caméras CCD/CMOS de surveillance aérienne de 25MP et 29MP Gigabit Ethernet et Camera Link

Les caméras VIEWORKS de la gamme VX sont conçues pour l’imagerie aérienne et les applications de surveillance haut de gamme qui nécessitent la plus grande attention aux détails de l’image. La caméra intègre un capteur CCD à transfert interligne de résolution 6576×4384 pixels et fournit non seulement les contrôles d’exposition automatique, de gain et d’ouverture, mais aussi les contrôles de mise au point (focus) et de la monture Birger.

Caractéristiques

Résolutions de 25MP (5120x5120 pixels) et 29MP (6576×4384 pixels)
Capteurs CCD et CMOS monochromes ou couleurs
Capteurs de 35mm
Vitesses jusqu’à 4.7 i/s
Fonctions Auto Exposure, Auto Gain, Auto Iris et Auto Focus
Adaptateur Canon-EF pour le contrôle d’objectifs Canon EF Lens (en option)
User Adjustable BFL
Monture F
Interface Camera Link ou Gigabit Ethernet
Capteur CCD Progressive Scan de type Transfert Interligne
Excellent anti-blooming et anti-smear
Firmware actualisable
Correction de pixel défectueux

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.