VS-LLD Series

  • Non Option d'éclairage coaxial

Objectifs macro VS Technology, haute résolution 4/3'' monture C


La conception sans distorsion de la gamme VS-LLD, combinée à un système flottant de lentilles internes, lui permet de fournir des performances de haute résolution à n'importe quel grossissement. Avec une taille de capteur maximale de 4/3 ", il constitue un excellent choix pour toute application utilisant un grand format de capteur nécessitant une image sans distorsion.

Les points forts :

- Support de capteur 4/3 "
- 9 modèles disponibles
- Longueurs focales 10 - 50mm
- Sans distorsion
- Haute résolution
- Système optique flottant

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.