Vieworks VTC Vieworks Camera VTC-2K10.5C-C100A-80 (M42)
- Vieworks proprietary TDI line-scan sensor Capteur
- Camera Link Interface
- 100 kHz Fréquence de ligne
- 2 k Résolution (k)
Le modèle VTC-2K10.5C-C100A-80 (M42) avec interface Camera Link est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 2k et une fréquence d'images de 100 ips.