Vieworks VT Vieworks Camera VT-6K3.5X-H160A-256 (M42)
- Vieworks proprietary TDI line-scan sensor Capteur
- CoaXPress (CXP-12) Interface
- 160 kHz Fréquence de ligne
- 6 k Résolution (k)
Le modèle VT-6K3.5X-H160A-256 (M42) avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 6k et une fréquence d'images de 160 ips.