Vieworks VT Vieworks Camera VT-6K3.5G-E19A-64 (M42)

  • Vieworks proprietary TDI line-scan sensor Capteur
  • GigE Interface
  • 19 kHz Fréquence de ligne
  • 6 k Résolution (k)

Le modèle VT-6K3.5G-E19A-64 (M42) avec interface GigE est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 6k et une fréquence d'images de 19 ips.

Produits compatibles