Vieworks VT Vieworks Camera VT-6K10X-H170A-128 (M72)

  • Vieworks proprietary TDI line-scan sensor Capteur
  • CoaXPress (CXP-12) Interface
  • 172 kHz Fréquence de ligne
  • 6 k Résolution (k)

Le modèle VT-6K10X-H170A-128 (M72) avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 6k et une fréquence d'images de 172 ips.

Produits compatibles