Vieworks VT Vieworks Camera VT-4K5X-E200A-64 (M42)
- Vieworks proprietary TDI line-scan sensor Capteur
- CoaXPress (CXP-12) Interface
- 200 kHz Fréquence de ligne
- 4 k Résolution (k)
Le modèle VT-4K5X-E200A-64 (M42) avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution 4k et une fréquence d'images de 200 ips.