Vieworks VT Vieworks Camera VT-4K5C-E100A-64 (M42)

  • Vieworks proprietary TDI line-scan sensor Capteur
  • Camera Link Interface
  • 100 kHz Fréquence de ligne
  • 4 k Résolution (k)

Le modèle VT-4K5C-E100A-64 (M42) avec interface Camera Link est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution 4k et une fréquence d'images de 100 ips.

Produits compatibles