Vieworks VT Vieworks Camera VT-3K7X-E250A-32 (M42)

  • Vieworks proprietary TDI line-scan sensor Capteur
  • CoaXPress (CXP-12) Interface
  • 250 kHz Fréquence de ligne
  • 3 k Résolution (k)

Le modèle VT-3K7X-E250A-32 (M42) avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution 3k et une fréquence d'images de 250 ips.

Produits compatibles