Vieworks VT Vieworks Camera VT-18K3.5X-E80A-64 (M72)
- Vieworks proprietary TDI line-scan sensor Capteur
- CoaXPress (CXP-12) Interface
- 80 kHz Fréquence de ligne
- 18 k Résolution (k)
Le modèle VT-18K3.5X-E80A-64 (M72) avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 18k et une fréquence d'images de 80 ips.