Vieworks VT Vieworks Camera VT-16K5X-E300A-64 (M95)
- Vieworks proprietary TDI line-scan sensor Capteur
- CoaXPress (CXP-12) Interface
- 300 kHz Fréquence de ligne
- 16 k Résolution (k)
Le modèle VT-16K5X-E300A-64 (M95) avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 16k et une fréquence d'images de 300 ips.