Vieworks VT Vieworks Camera VT-12K5C-E60A-64 (M72)
- Vieworks proprietary TDI line-scan sensor Capteur
- Camera Link Interface
- 67 kHz Fréquence de ligne
- 12 k Résolution (k)
Le modèle VT-12K5C-E60A-64 (M72) avec interface Camera Link est équipé d'un capteur à balayage linéaire TDI propriétaire de Vieworks, d'un capteur hybride CCD/CMOS, prenant en charge une résolution de 12k et une fréquence d'images de 67 ips.