Vieworks VC Vieworks Camera VC-65MX2-C71 I

  • GMAX3265 Capteur
  • 71 fps Images par seconde
  • 65.4 MP Résolution (MP)
  • CoaXPress (CXP-12) Interface
  • 37.4 mm Format du capteur

Le modèle VC-65MX2-C71 I avec interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur CMOS Gpixel GMAX3265, prenant en charge une résolution de 65,4 MP et une fréquence d'images de 71 ips.

Produits compatibles