Vieworks VC Vieworks Camera VC-25MX2-M150 I

  • GMAX0505 Capteur
  • 150 fps Images par seconde
  • 26.2 MP Résolution (MP)
  • CoaXPress (CXP-12) Interface
  • 18.1 mm Format du capteur

Le modèle VC-25MX2-M150 I avec interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur CMOS Gpixel GMAX0505, prenant en charge une résolution de 26,2 MP et une fréquence d'images de 150 ips.

Produits compatibles