Vieworks VC Vieworks Camera VC-25MX-M81 D
- PYTHON-25K Capteur
- 81 fps Images par seconde
- 26.2 MP Résolution (MP)
- CoaXPress (CXP-12) Interface
- 32.6 mm Format du capteur
Le modèle VC-25MX-M81 D avec interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur CMOS onsemi PYTHON-25K, prenant en charge une résolution de 26,2 MP et une fréquence d'images de 81 ips.