Vieworks VC Vieworks Camera VC-151MX-C6 H

  • IMX411 Capteur
  • 6 fps Images par seconde
  • 151 MP Résolution (MP)
  • CoaXPress (CXP-12) Interface
  • 66.7 mm Format du capteur

Le modèle VC-151MX-C6 H avec l'interface CoaXPress (CXP-12) est équipé d'un capteur CMOS Sony IMX411, prenant en charge une résolution de 151 MP et une fréquence d'images de 6,2 ips.

Produits compatibles