Vieworks VC Vieworks Camera VC-151MC-C5 H

  • IMX411 Capteur
  • 5 fps Images par seconde
  • 151 MP Résolution (MP)
  • Camera Link Interface
  • 66.7 mm Format du capteur

Le modèle VC-151MC-C5 H avec interface Camera Link est équipé d'un capteur CMOS Sony IMX411, prenant en charge une résolution de 151 MP et une fréquence d'images de 5,5 ips.

Produits compatibles