VA series

caméras Vieworks GigE, Camera Link, capteurs CCD de 1 à 47MP

Caméras CCD de 1 à 47MP (max. 8856 × 5280 pixels), de 2.3 - 125 i/s Camera Link ou Gigabit Ethernet

Les caméras VIEWORKS de la série VA sont des caméras progressive scan de haute performance, basées sur la technologie CCD 4-taps/5.5µm développée par Trusense Imaging. Celle-ci permet des vitesses images 2X supérieures à celles de la précédente génération de capteurs (jusqu'à 125 images par seconde avec une résolution de 1 million de pixel). Cette gamme de caméra est idéale pour les applications exigeantes telles que l'inspection de semi-conducteurs, l'inspection de composants électroniques, l'imagerie aérienne et le contrôle d'écrans plats.

Caractéristiques générales
Résolutions : 1MP à 47MP (max. 8856 × 5280pixels),
Capteurs CCD monochromes ou couleurs
Capteurs de 1/2" à format 57.6mm
Vitesses jusqu’à 125 i/s
Données de 8, 10 ou 12 bits
Monture C ou F
Interface Camera Link ou Gigabit Ethernet
Excellent anti-blooming et anti-smear
Capteur CCD Progressive Scan de type Transfert Interligne
Correction Flat Field (correction de non uniformité)
Firmware actualisable
Correction de pixel défectueux

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.