Objectifs FUJINON 1.5 Mégapixels 1" focale fixe iris & focus manuels monture C
La gamme CF-HA est le fruit d'une conception haute résolution, compatible avec des caméras jusqu'à une résolution maximale de 1.5 mégapixels. Le système de mise au point arrière fournit une performance améliorée dans la macro photographie. La conception large ouverture (F1.4) permet d'obtenir des images claires à faible intensité lumineuse. La précision obtenue en reconnaissance d'image est améliorée par la réduction de la distorsion et l'amélioration de l'uniformité d'éclairage. Boîtier robuste résistant aux vibrations et aux chocs. Equipé de molettes de blocage pour l'iris et la mise au point.
La gamme comprend six modèles avec des focales de 12.5mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm et 75mm.
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.