Objectifs Opto Engineering avec zoom motorisé bi-télécentriques 8x
La gamme TCZR Series d'Opto Engineering est une solution optique de pointe pour des applications d'imagerie et de mesure nécessitant à la fois la flexibilité du zoom et la précision de la focale fixe.
Par le biais d'un mécanisme très précis, ces optiques assurent une stabilité sans égal du grandissement, de la mise au point et du centre de l'image lors du passage d'un grossissement à l'autre, évitant ainsi une recalibration à chaque instant.
4 grandissements différents, pour une plage totale de 8X, peuvent être sélectionnés aussi bien par le clavier de contrôle embarqué ou par ordinateur à l'aide d'un logiciel de pilotage à distance.
La bi-télécentricité, la haute résolution et la faible distorsion rendent ces zooms capables des mêmes performances qu'une optique télécentrique avec grandissement fixe.
Avantages
• Parfaite constance du grandissement : pas besoin de ré-étalonnage après zoomage
• Parfaite parafocalité : pas besoin de refocaliser lors du changement de grandissement
• Bi-télécentricité : mesure très précise
• Stabilité du centre de l'image : chaque grandissement maintient son centre de champ de vision
• Contrôle complet de la motorisation : le zoom est réglé soit manuellement, soit via le logiciel
Les optiques TCZR peuvent être couplées aux éclairages projecteurs LTCLHP ou LTRNR
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.