TCSM series

  • Non Option d'éclairage coaxial

Objectifs Opto Engineering 3D bi-télécentriques

Objectifs Opto Engineering 3D bi-télécentriques

La gamme TCSM series d'Opto Engineering est une famille unique d’objectifs bi-télécentriques conçues pour les systèmes de mesure dimensionnelles 3D d’une extrême précision.

Toutes les optiques TCSM sont équipées d’un mécanisme à décentrement (ajustement Scheimpflug) de haute précision qui convient à tout type de caméra monture C. En plus d’obtenir de très bonnes mises au point à des angles d’inclinaison très larges, la bi-télécentricité permet aussi une distorsion extrêmement faible. Les images sont linéairement compressées suivant une seule direction, permettant ainsi une reconstruction 3D très simple et d’une précision exceptionnelle. La plage des grandissements disponibles s’étend de 0.5x à 0.1x alors que les angles de visée vont de 30° à - 45° afin de répondre aux besoins des techniques de mesures basées sur la triangulation . La monture de type Scheimpflug pivote autour du plan de détection (le capteur) pour garantir une excellente stabilité du pointé et une facilité de mise au point.

Avantages :
- ajustement de Scheimpflug : aucune autre optique ne peut réaliser des mesures obliques
- l'image est radialement non déformée : l'extension linéaire peut être parfaitement calibrée
- compatible avec toute type de caméra en monture C

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.