Opto Engineering TCEL series

Objectifs Opto Engineering télécentriques avec lentille liquide 0.25 - 3.5x

Objectifs télécentriques Opto Engineering avec lentille liquide - grandissement optique 0.25X à 3.5X

La gamme TCEL d'Opto Engineering® est une combinaison parfaite d'optique télécentrique et de technologie de lentille liquide qui permet d'augmenter considérablement la profondeur de champ. Ceci est particulièrement important pour les petits champs de vision en raison de la proportionnalité de la profondeur de champ avec le grandissement.

Grâce à leur conception optique, les objectifs TCEL assurent d'excellentes performances optiques tant en termes de télécentricité que de distorsion surtout sur toute la plage de fonctionnement. Cela en fait un choix parfait pour de nombreuses applications d'inspection et de mesure allant des marchés électroniques et semiconducteurs à l'automobile, des produits pharmaceutiques aux fixations.

La lentille liquide à commande électronique permet de régler avec précision la puissance optique des lentilles télécentriques en ajustant la mise au point : ce réglage peut être extrêmement rapide avec des temps de réponse de quelques millisecondes. La commande se présente sous la forme d'une source de courant compacte alimentée par USB avec un logiciel gratuit et peut être utilisé comme solution autonome ou intégré dans les conceptions OEM. La communication suit un protocole série simple, qui peut être implémenté dans n'importe quel langage de programmation sous Windows ou Linux (code source C #, Labview et Python disponible).

AVANTAGES CLÉS

Profondeur de champ étendue

Grâce à l'intégration de lentilles liquides, il est possible d'étendre considérablement la profondeur de champ de l'optique télécentrique

Excellentes performances optiques

La conception optique des lentilles permet d'obtenir une très faible distorsion et des performances optiques supérieures

Mise au point automatique précise et rapide

Les lentilles liquides à commande électronique permettent des changements de mise au point extrêmement rapides et précis

Rapport d'essai détaillé avec paramètres optiques mesurés

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.

Prix catalogue net
Sur demande
Prêt à expédier
  • Standardsur demande