Opto Engineering TC CORE series

  • Non Option d'éclairage coaxial

Objectifs Opto Engineering bi-télécentrique ultra compacts jusqu'à 2/3"

Objectifs bi-télécentriques Opto Engineering ultra compacts jusqu'à 2/3"

Les objectifs bi-télécentrique TC CORE d’ Opto Engineering pour capteurs d’image jusqu'à 2/3" sont dotés d'un design ultra compact, qui permet de gagner jusqu’à 70% en hauteur par rapport aux autres objectifs télécentriques du marché. Les objectifs TC CORE peuvent être montés dans différentes directions, même sans dispositif de fixation.

Les objectifs bi-télécentriques TC CORE répondent aux besoins suivants :
- grandissement constant quel que soit l'éloignement de l’objet à mesurer,
- très faible distorsion,
- pas d'erreur de perspective,
- pas d'incertitude sur la position des bords de l'objet.

Caractéristiques
• Champs images jusqu'au 2/3"
• Résolution jusqu'à 5MP en 2/3"
• Grandissement jusqu'à 0,184X
• Profondeur de champ jusqu'à 145 mm
• Distorsion mieux que 0.10
• Bi-télécentricité (objet & image)
• Monture C

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.

Prix catalogue net
Sur demande
Prêt à expédier
  • Standardsur demande