Schneider UNIFOC 22/ V48 V70/ 15.6-37.6

  • Lens Accessory Type

L'UNIFOC est un focalisateur hélicoïdal à focalisation externe spécialement conçu pour être utilisé avec des objectifs à grossissement Schneider-Kreuznach en combinaison avec des caméras à balayage linéaire et surfacique. Cette configuration permet l'imagerie de petits objets avec une qualité d'image exceptionnellement élevée. De nombreuses applications industrielles de traitement d'images nécessitent la visualisation de petits objets à des distances de quelques centimètres seulement. Avec les objectifs, les bagues-allonges et l'adaptateur de caméra, l'UNIFOC constitue un système d'objectifs compact qui s'adapte précisément à l'application concernée.

L'UNIFOC est un engrenage à vis sans fin à mise au point externe spécialement conçu pour être utilisé avec des objectifs de grossissement Schneider-Kreuznach en combinaison avec des caméras à balayage linéaire et matriciel.

Cette configuration permet l'imagerie de petits objets avec une qualité d'image exceptionnellement élevée. De nombreuses applications industrielles de traitement d'images nécessitent l'affichage de petits objets à des distances de quelques centimètres seulement. Associé à des objectifs, des bagues d'extension et un adaptateur de caméra, l'UNIFOC forme un système d'objectif compact qui est parfaitement adapté à l'application concernée.

Produits compatibles