Schneider Lens SAPPHIRE 0.08/0.875x V70

  • 62.5 mm Format du capteur
  • 97.5 mm Distance focale
  • Non Option d'éclairage coaxial

Objectif Schneider Kreuznach SAPPHIRE V70 avec une longueur focale fixe de 98 mm et une ouverture de F2.8 - F8, un grossissement de 0.875x pour un cercle d'image maximum de 62.5 mm.

Les objectifs SAPPHIRE représentent une innovation dans la technologie du traitement de l'image et établissent une nouvelle norme dans ce domaine. Ils ont été développés spécifiquement pour les applications à haute résolution et offrent une résolution remarquable allant jusqu'à 3,5 µm de taille de pixel. Ces objectifs répondent aux exigences de qualité d'image et de précision les plus élevées dans divers scénarios d'application. L'adaptabilité est une caractéristique exceptionnelle de ces objectifs. Ils sont optimisés pour les capteurs linéaires de 16k/3,5 µm et 12k/5 µm (SAPPHIRE XL : 16k/5 µm) et, avec un cercle d'image de 62,5 mm à 82 mm, peuvent être utilisés avec des capteurs linéaires et surfaciques jusqu'à 82 mm de diagonale. Cette polyvalence permet une flexibilité maximale dans l'application. Compte tenu des exigences variables des différentes applications, les objectifs SAPPHIRE offrent 11 options de grossissement différentes allant de 0,07x à 2,0x. Ainsi, le grossissement idéal peut être sélectionné pour chaque application spécifique afin d'obtenir des résultats optimaux. Une version avec séparateur de faisceau est disponible pour améliorer encore la polyvalence. En outre, le raccord de montage V70 facilite le montage et la rotation de l'objectif pour des options d'alignement optimales. Le marquage de l'azimut optimal garantit toujours un alignement correct pour l'application concernée. Les objectifs SAPPHIRE sont donc le choix privilégié pour les applications exigeantes qui requièrent une résolution, une flexibilité et une précision maximales. Grâce à leur conception robuste et aux nombreuses possibilités de personnalisation, ils offrent une solution idéale pour les exigences techniques dans divers domaines d'application.

Produits compatibles