Schneider Lens PYRITE 5.6/80/1.0x V38

Objectif Schneider Kreuznach PYRITE V38 avec une longueur focale fixe de 80 mm et une plage d'ouverture de F5.6 - F45, grossissement 1x pour un cercle d'image maximum de 100 mm.

Ces objectifs, peu sensibles aux vibrations, sont spécialement conçus pour être utilisés avec des capteurs à grande surface et à balayage linéaire dans des environnements exigeants tels que ceux que l'on trouve dans de nombreuses applications industrielles. Leurs performances exceptionnelles se caractérisent par des aberrations chromatiques extrêmement réduites et une distorsion géométrique négligeable, ce qui se traduit par une qualité d'image exceptionnellement élevée sur l'ensemble de la zone d'image dans une large plage de grossissement. La monture V38 est compatible avec le système modulaire UNIFOC, qui offre une vaste gamme d'accessoires tels que des hélices de mise au point, des bagues-allonges et des adaptateurs de caméra. Il convient de noter que les objectifs V38 PYRITE ne disposent pas d'un mécanisme de mise au point intégré. Il est donc nécessaire d'utiliser une vis sans fin de mise au point séparée et un adaptateur de caméra pour monter l'objectif sur une caméra. Selon l'application, des bagues-allonges supplémentaires peuvent être nécessaires.

Produits compatibles