Schneider EXT. TUBE/ V38 V38/ 6

  • Lens Accessory Type

Les applications de traitement d'images se caractérisent, entre autres, par une échelle d'image spécifique, qui nécessite une certaine distance au capteur pour chaque objectif des séries PYRITE, ZIRCONIA et SAPPHIRE, car ces objectifs n'ont pas une distance focale de bride fixe. Cela signifie que la distance de l'objectif à la caméra varie pour chaque objectif avec le même grossissement. Des bagues intermédiaires d'une longueur de 5 mm à 100 mm et différentes connexions sont actuellement disponibles.

Les applications de traitement d'images se caractérisent entre autres par une échelle d'image spécifique, qui nécessite pour chaque objectif des séries PYRITE, ZIRCONIA et SAPPHIRE une certaine distance par rapport au capteur, car ces objectifs n'ont pas de distance focale de bride fixe.

Cela signifie que la distance de l'objectif par rapport à la caméra varie pour chaque objectif avec le même grossissement. Des bagues intermédiaires d'une longueur de 5 mm à 100 mm et diverses connexions sont actuellement disponibles.

Produits compatibles