Basler racer 2 r2L8192-80cc
- GL7008 Capteur
- CoaXPress (CXP-12) Interface
- 80 kHz Fréquence de ligne
- 8 k Résolution (k)
La caméra Basler r2L8192-80cc CoaXPress 2.0 avec le capteur GPixel GL7008 CMOS line scan fournit 80 kHz à une résolution de 8k.
Recommended accessories
- choisir -
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 10 m +109,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m +116,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m +79,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m +69,00 €
- choisir -
I/O Cable, HRS 12p/open, P, 10 m +52,70 €
- choisir -
imaWorx CXP-12 Quad +1 639,00 €
CXP-12 Interface Card 2C +1 079,00 €
CXP-12 Interface Card 4C +1 569,00 €
Informations générales
| Fabricant | Basler |
|---|---|
| Numéro de commande | 108852 |
| Catégorie de caméras | Caméras linéaires |
| Camera Series | Basler racer 2 |
| Garantie | 36 mois |
Capteur
| Fournisseur de capteurs | Gpixel |
|---|---|
| Capteur | GL7008 |
| Obturateur | Global Shutter |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution (H x V) | 8192 px × 4 px |
| Résolution | 8k |
| Taille du pixel (H x V) | 7 μm × 7 μm |
| Fréquence de ligne | 80 kHzCalculate individual frame rate |
| Mono/Couleur | Color |
| Spectre | Visible |
Données caméras
| Interface | CoaXPress (CXP-12) |
|---|---|
| Profondeur de bits du pixel |
|
| Synchronisation |
|
| Entrée numérique | 3 |
| Sortie numérique | 3 |
Boîtier
| Type de boîtier | Box |
|---|---|
| Taille du boîtier (L x l x H) | 36 mm x 80 mm x 90 mm |
| Poids | 420 g |
| Monture d'objectif | M72 x 0,75 |
| Température de fonctionnement | 0 °C - 50 °C |
Dessin technique
Fabricant
| Basler |
|---|
Conformité
- CE
- CoaXPress 2.0
- EAC
- FCC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UKCA
Caractéristiques
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités, consultez le site Documentation
Optimisation de la qualité de l'image
| Ajustements de l'image | Ajuster les valeurs des pixels sans perte grâce à des fonctions telles que le niveau de noir, le décalage numérique et d'autres fonctions standard. |
Contrôle des processus
| Calendrier | Contrôler individuellement le début et la fin d'une exposition. Ajouter des délais ou synchroniser plusieurs caméras sur un réseau GigE à l'aide du protocole PTP. |
| Utilisation de l'information | Utiliser les informations supplémentaires fournies par les morceaux et les événements pour optimiser votre automatisation. |
Augmentation de la vitesse
| Réduction des données | Utiliser les fonctions Binning, Decimation ou ROI pour une réduction personnalisée des données. |