Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 10 m, IP67

  • I/O / Power Cable Type
  • I/O Interface
  • 10 m Longueur du câble

Le câble Basler Power I/O est adapté à tous les modèles de caméras ace 2 IP67. Il garantit la protection de la caméra contre la poussière et l'eau conformément à la norme IP67. Le câble, d'une longueur de 10 m, est doté d'un connecteur M8 à 6 broches à visser du côté de la caméra et d'une extrémité ouverte, ce qui permet de le raccourcir si nécessaire.

Le câble est utilisé pour contrôler les ports E/S des caméras ace 2 IP67 et peut également être utilisé pour l'alimentation électrique.

Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Longueur du câble:

Composants du système de vision IP67

Un système de vision qui acquiert des images de manière fiable dans des conditions poussiéreuses et humides se compose de plusieurs éléments. Les deux vidéos montrent comment assembler tous les composants du système, de la caméra IP67 au câble.

Produits compatibles