POC-700

PC fanless, core I3 ultra compact, PoE+, USB 3.2

PC embarqué i-core ultra compact

Le POC-700 est le PC contrôleur embarqué ultra-compact de nouvelle génération de Neousys, doté du choix entre le dernier processeur Intel® Alder Lake i3-N305 ou x7425E, capable de fournir jusqu'à 1,3 fois les performances CPU par rapport à la série POC-500.

Les caractéristiques :
- Processeur Intel® Alder Lake Core™ i3-N305 de 15W avec 8 cœurs E ou Atom® x7425E
- Jusqu'à 16 Go de mémoire DDR5-4800 SO-DIMM
- Fonctionnement à température étendue de -25 °C à 70 °C
- 4 ports GbE avec PoE+ / 4 ports USB3.2 Gen 2 avec verrouillage à vis
- Connecteur M.2 2280 de type M pour SATA
- Sorties d'affichage double DP++ / HDMI 1.4b
- 4 entrées numériques isolées + 4 sorties numériques isolées
- Conception de montage en DIN avec accès aux E/S avant
- Compatible avec MezIO®


Deux modèles : POC-715 et POC-712

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.

Prix catalogue net
Sur demande
Prêt à expédier
  • Standardsur demande