PC intégrée sans ventilateur ultra compact Intel® Elkhart Lake Atom® x6425E avec ports 2.5 GigE PoE+ et USB 3.0
Le POC-400 de Neousys est un ordinateur embarqué sans ventilateur ultra-compact pour les applications industrielles. Il utilise le dernier processeur 4 cœurs Atom® x6425E de la plate-forme Intel® Elkhart Lake qui peut offrir une amélioration des performances par rapport à la génération précédente : 1,8x pour le processeur et 2x pour le processeur graphique (GPU)
En plus de l'amélioration des performances, le POC-400 présente un design ultra-compact qui lui permet de facilement s'intégrer dans des espaces restreints.
Caractéristiques principales :
- Processeur Intel® Elkhart Lake Atom® x6425E quad-core 1,8 GHz / 3,0 GHz 12 W
- Fonctionnement robuste sans ventilateur de -25 ° C à + 70 ° C
- 2 ports PoE 2.5 GigE et 1 port 2.5 GigE avec verrouillage à vis
- 2 ports USB 3.1 Gen1 et 2 ports USB 2.0 avec verrouillage à vis
- Interface SATA M.2 2280 M key
- Deux sorties d'affichage DisplayPort prenant en charge une résolution de 4096 x 2160px (4K)
- Conception DIN avec accès des E / S en face avant
- Compatible MezIO ™
- Dimensions 56 x 108 x 153 mm