PC intégrée sans ventilateur extrêmement compact Intel® Elkhart Lake Atom® x6211E avec ports GigE et USB 3.0
Le POC-40 de Neousys est un ordinateur embarqué sans ventilateur ultra-compact pour les applications industrielles. Il utilise le dernier processeur double cœurs Atom® x6211E de la plate-forme Intel® Elkhart Lake qui peut offrir une amélioration des performances jusqu'à 1.8x par rapport à la génération précédente.
En plus de l'amélioration des performances, le POC-40 présente un design ultra-compact qui lui permet de facilement s'intégrer dans des espaces très restreints.
Caractéristiques principales :
- Processeur Intel® Elkhart Lake Atom® x6211E dual-core 1.3GHz/ 3.0GHz 6W
- facteur de forme extrêmement compact de 52 x 89 x 112 mm
- Fonctionnement robuste sans ventilateur de -25 ° C à + 70 ° C
- 2 ports GigE, 2 ports USB 3.1 Gen1 et 2 ports USB 2.0
- Interface SATA M.2 2280 M key
- 1 M.2 B key socket pour le support 5G/ 4G 3042/ 3052
- 1 M.2 E key socket pour le support WiFi 5/ WiFi 6
- 1 port COM avec modes RS-232/ 422/ 485 et 3 ports COM RS-232
- Deux sorties d'affichage DisplayPort
- Conception DIN avec accès des E / S en face avant