Orca

  • Housing Accessory Type

Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 et IP67 pour caméras 62x62mm

Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 et IP67 pour caméras jusqu’à 62x62mm de section


La série de boîtiers IP67 Orca d'autoVimation offre une protection pour les caméras de grande taille d’une section transversale jusqu’à 62 x 62 mm (par exemple, Sick Ranger, gamme AVT Prosilica, Basler Runner, Flir A300, etc.). Les petites caméras s’intègrent également dans le boitier Orca avec des platines spéciales, si elles sont équipées d'un éclairage annulaire ou d'un grand objectif qui requiert plus d’espace. Il est disponible en trois longueurs standard avec différentes parois arrière et couvercles avant. Équipé d'une fenêtre plus large de 3 ” et d'un diamètre d'ouverture de 65 mm, il est possible d'utiliser des objectifs grand angle sans obstruction. Même les objectifs fish-eye avec un angle de vision de plus de 180 ° peuvent être utilisés avec le couvercle en dôme.

Points forts
Protection IP66 & IP67
Positionnement flexible de la caméra
Support de caméra inclus
Fenêtre dôme en option
Très bonne dissipation thermique

Détails techniques
Pour caméra de section transversale jusqu'à 62 x 62 mm
Pour objectif de diamètre max. 85 mm
Longueur interne totale disponible :
- Taille S : 130mm, Taille M : 180mm, taille L : 250mm, Taille XL : 335mm

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.