Nuvo-9531

PC fanless Neousys compact i-Core 12è GEN 4xGigE, 4xUSB3.2 C -25°C +70°C

PC compact sans ventilateur Intel® Core™ 12è génération i9/i7/ i5/ i3 avec 4x GigE, 4x USB3.2 , disque dur remplaçable à chaud

Propulsées par le processeur Intel Core i de 12ème génération, la gamme PC compacte sans ventilateur Nuvo-9531 de Neousys offre une incroyable amélioration des performances.

Le nouveau PC Nuvo-9531 prend en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR5-4800, une extension flexible, des opérations à large plage de température et de nombreux ports d'E/S.

Caractéristiques générales

- Conception de profil bas de 212 x 165 x 63 mm

- Processeur Intel® 12e génération Core™ 35 W/65 W LGA1700

- Robuste, fonctionnement sans ventilateur de -25°C à 60°C

- 4x GbE et 4x USB3.2 Gen 1 avec verrouillage à vis

- 1x plateau HDD remplaçable à chaud et 1x M.2 2280 Gen4 x4 NVMe pour le stockage

- 2x prises mPCIe pleine grandeur

- DI isolé 4 CH et DO isolé 4 CH

- Sorties double affichage VGA + DP

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.