PC sans ventilateur Intel® Core™ 12è génération i9/i7/ i5/ i3 avec 6x GigE, 1x USB3.2 Type C, Patented Cassette & MezIO™ Interface
Propulsées par le processeur Intel Core i de 12ème génération, la gamme PC sans ventilateur Nuvo-9000 de Neousys offre une incroyable amélioration des performances.
Le nouveau PC Nuvo-9000 prend en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR5-4800, une extension flexible, des opérations à large plage de température et de nombreux ports d'E/S.
Caractéristiques générales
- Prend en charge les processeurs Intel® 12e génération Alder Lake Core™ 16C/ 24T 35 W/ 65 W
- Cassette brevetée pour logement de carte d'extension PCI/PCIe
- Robuste, fonctionnement sans ventilateur de -25°C à 70°C
- Jusqu'à 6 ports GigE avec PoE+ en option, prenant en charge la trame jumbo de 9,5 Ko
- 1 port USB 3.2 Gen2x2 type C et 6 ports USB 3.2 Gen2x1 type A
- Prend en charge les ports M.2 Gen4x4 NVMe et 2x SATA
- Interface MezIO™ pour une extension facile des fonctions
- Triple affichage indépendant VGA/DVI/DP, prenant en charge la résolution 4K2K
Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.