Nuvo-5501

PC embarqué fanless Neousys i3/i5/i7, 3 ports GigE PoE,  -25°C et 70°C

Contrôleur de vision embarqué Intel® 6th-Gen Core™ i7/ i5/ i3 ultra compact

Contrôleur pour application de vision embarquée Intel® 6th-Gen Core™ i7/i5/i3 avec 3 ports GigE

Caractéristiques générales

- boitier compact de 221 x 173 x 76 mm
- compatible des processeurs Intel® 6th-Gen Core™ i7/ i5/ i3 avec support LGA 1151
- robuste, fonctionnement sans ventilateur entre -25°C et 70°C
- 3 ports GigE et 4 ports USB 3.0
- 2 ports RS-232/ 422/ 485 et 2 ports RS-232
- affichages double VGA + DVI
- accueil possibles de disques 3.5" HDD ou 2.5" HDD/ SSD
- en option 8 canaux DI isolés et 8 canaux DO isolés

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.