NRU-52S/NRU-52S+

PC fanless pour analyse vidéo, Jetson Orin NX/Xavier NX SOM

PC pour les applications d'analyse vidéo basée sur l'IA

La série NRU-52S est un ordinateur Edge AI robuste et résistant aux températures extrêmes, sans ventilateur, offrant jusqu'à 100 TOPS pour des applications d'analyse vidéo basée sur l'IA nécessitant le décodage vidéo H.264/H.265 et une inférence en temps réel. Alimenté par NVIDIA® Jetson Orin™ NX/Xavier™ NX, il comprend des GPU NVIDIA® Ampere (Orin NX), des cœurs CUDA, des cœurs Tensor, et un accélérateur d'apprentissage profond NVDLA (NVIDIA® Deep Learning Accelerator).

Bénéficiant de l'efficacité énergétique du NVIDIA® Jetson Orin™ NX, qui ne consomme que 25W de puissance, le NRU-52S+ peut décoder jusqu'à 18 flux vidéo 1080p à 30 i/s, avec une une même performance de 100 TOPS. La haute performance IA par watt rend le NRU-52S+ idéal pour les applications avec une source d'alimentation limitée, telles que les robots, les véhicules ou les véhicules ferroviaires. De plus, avec la conception thermique de qualité industrielle de Neousys, le NRU-52S+ convient parfaitement aux déploiements en périphérie nécessitant un fonctionnement sans ventilateur dans des conditions de température extrême, par exemple, en bord de route, sur le bord de la route, sur un chantier de construction, dans l'agriculture ou dans une usine poussiéreuse.

Caractéristiques :

• Alimenté par NVIDIA® Jetson Orin™ NX ou Xavier™ NX SOM, fourni avec JetPack 5.1.1
• Fonctionnement sans ventilateur robuste de -25°C à 70°C
• 4 ports GbE IEEE 802.3bt PoE++ avec verrouillage par vis
• 2 sockets mini-PCIe pour modules WIFI/GNSS/NVMe/CAN
• 1 socket M.2 B clé 3042/3052 pour la communication mobile 4G/5G
• 1 port RS232/RS422/RS485 configurable
• Entrée DC à large plage de 8V à 35V avec contrôle d'allumage intégré
• Certifié MIL-STD-810G et EN 50155

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.

Prix catalogue net
Sur demande
Prêt à expédier
  • Standardsur demande