NRU-220S

PC fanless, Jetson AGX Orin, 32GB/64GB

Système NVR tout-en-un pour l'IA en temps réel et le transcodage vidéo, alimenté par NVIDIA® Jetson AGX Orin

Sa conception sans ventilateur et sa capacité de fonctionnement à large plage de températures en font un choix idéal pour des applications de déploiement fixes ou mobiles.

Caractéristiques :

• Alimenté par NVIDIA® Jetson AGX Orin™ SoM livré avec JetPack 5.1.1
• Fonctionnement robuste de -25 °C à 70 °C sans ventilateur (Pas de réduction de performance à 65 °C avec 64Go en mode MAXN AGX Orin)
• 2 ports Ethernet 2.5 Gigabit + 4 ports IEEE 802.3at Gigabit PoE+
• 2 tiroirs SSD 2.5" accessibles depuis l'avant
• 1 connecteur M.2 2280 de type M pour SSD NVMe
• 2 connecteurs mini-PCIe pour modules WiFi/ GNSS/ NVMe/ CAN
• 1 connecteur M.2 de type B 3042/3052 pour communication mobile 4G/5G
• 1 port RS-485 isolé et 2 ports RS232
• Entrée DC à large plage de tension de 8V à 48V avec contrôle d'alimentation intégré pour l'allumage

Modèles 32GB ou 64GB : NRU-220S avec RJ45 / NRU-222S avec M12

 

Veuillez préciser dans votre demande quel module/quelle version vous souhaitez.

Prix catalogue net
Sur demande
Prêt à expédier
  • Standardsur demande