Nautilus

  • Housing Accessory Type

Boitier de protection autoVimation en aluminium IP68 pour caméras 62x62mm

Boitier de protection autoVimation en aluminium IP66 et IP68 pour caméras jusqu’à 62x62mm de section


Développé à l'origine pour les productions télévisées sous l'eau, le nouveau boitier IP68 Nautilus d'autoVimation a encore été amélioré. Présentant les mêmes dimensions que l’Orca M, tous les composants essentiels tels que les couvercles de boîtiers, la fenêtre avant ou le presse-étoupe sont équipés d’un double joint. Cela signifie que même si une étanchéité est en défaut, la caméra est toujours protégée de manière fiable. Le système de conduits développé protège le point d'entrée de câble des fuites en protégeant complètement les câbles de l'eau. De cette façon, des câbles standard peuvent être utilisés. La sortie de câble de l'autre côté du tube est également étanche à l'eau afin d'empêcher toute infiltration d'eau. Selon la norme EN 60529, le Nautilus peut être utilisé pendant 10 heures maximum jusqu'à une profondeur de 10 m.

Points forts
Protection IP66 & IP68
Parfait pour un usage sous l'eau
Positionnement flexible de la caméra
Support de caméra inclus
Très bonne dissipation thermique

Détails techniques
Pour caméra de section transversale jusqu'à 62 x 62 mm
Pour objectif de diamètre max. 85 mm
Longueur interne totale disponible : 172mm