Moritex Lens MML4-HR65

  • 2/3" Format du capteur
  • 16.6 mm Distance focale
  • 65 mm min. Distance de travail
  • Non Option d'éclairage coaxial

Objectif télécentrique Moritex avec monture C, un grossissement fixe de 4,00, sans apport de lumière et une distance de travail de 65 mm.

Cet objectif télécentrique de 2/3" évite la distorsion de perspective et convient donc aux applications de mesure exigeantes des optiques tridimensionnelles.

Produits compatibles